Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25798, TPS25751, TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25798、 TPS25751-01、USB-PD-CHG-EVM 、 TPS25750
工具与软件:
你(们)好
TI 是否有集成了 PD 控制器+充电器的 IC?
类似于 Infineon:CYPM1115/1116
我在 TI 官方网站上找不到集成类型、好像都是1个 PD 控制器+ 1个充电器
https://www.ti.com/lit/ug/tiduey1b/tiduey1b.pdf?ts = 1735785409207.
客户的设计要求如下
TI 有没有合适的解决方案?
电池容量> 4.2V、10Ah、3串
钥匙控制器电池充电> Type-C
快速充电协议> PD QC30W ~45W 输入:5V/9V/12V/15V、5A (max)
充电时间>约1小时(PD 30W ~45W 快速充电)
也是 TIDA-050047
参考设计网站上的原理图只能以 PDF 文件的形式下载
是否有 Orcad DSN 文件?