Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, AFE78201, AFE88201, DAC8775, DAC7750, CC1352R, DAC161P997, AFE78101, AFE88101, DAC8771, DAC8750
主题中讨论的其他器件: DAC161P997、DAC161S997、 AFE78101、AFE78201 、AFE88201、 AFE88101、 DAC8771、 DAC8750、DAC8775 、DAC7750
工具/软件:
尊敬的专家:
我们正在设计基于 Texas Instruments CC1352R 微控制器的电路板、并计划集成数模转换器 (DAC)、以生成 4 –20mA 电流环路输出、适用于传感器连接或过程控制等工业应用。 您能否推荐适合此用途的理想 DAC IC 或解决方案?
我们正在寻找满足以下要求的 DAC:
- 输出能力 :能够驱动具有高精度和稳定性的 4 –20mA 电流环路。
- 效率较低 :最好使用 12 位或更高的位进行精确控制。
- 缩写 :与 CC1352R 的通信接口(例如 SPI 或 I2C 或单线 (DAC161P997) 兼容。
- 电源 :在 3.3V 电源下工作(或与 CC1352R 的电压电平兼容)。
- 尺寸和集成 :紧凑的外形适合空间受限的 PCB 设计。
- 附加特性 :支持外部基准电压、低功耗以及工业环境中的稳健性能(例如–40°C 到+85°C 的温度范围)。
此外、我们希望获得以下方面的指导:
- 实现 4 –20mA 电流环路所需的任何外部电路(例如运算放大器,晶体管或电阻器)。
- 针对环路供电或非环路供电配置的建议、具体取决于 DAC。
- 任何可以加快我们开发的参考设计、应用手册或评估板。
感谢您的专业知识和建议!
Surya。