Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7
工具/软件:
您好:
我正在使用 CC1312R7 + SE2435L。 我需要知道 CC1312R7 接收器限制、以便正确设计 SE2435L 内部 LNA/旁路使用策略。 在文档中、我只能得出 CC1312R7 接收器饱和水平为+10dBm。 “饱和水平“可能表示不同的含义(绝对最大值,损坏阈值或失真/压缩点)、在达到+10dBm 数字之前、还可以通过其他几种方式使无线电退敏。
是否可以有类似的规格
-
绝对最大损坏输入(引脚/芯片最大值) —可对 ESD/钳位结构造成物理损坏的输入电源。 这通常非常高(例如+10 dBm 或更大)、但不是操作压缩点。
-
IP1dB / P1dB —接收器增益开始压缩的 1dB 压缩点(操作非线性限制)。 这通常远低于绝对损坏数。
-
IIP3/OIP3 —控制互调动态范围的截点(通常与+10 dBm 数不同)。
-
AGC/前端开关阈值 —某些对讲机在损坏前但失真开始后切换衰减电路。
此致、
Aivaras