Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10
主题:CC1354R10 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们有一位客户在酒店自动化方面使用现有产品、并希望对其进行改进。
当前系统允许酒店:
- 监督系统(远程控制和事件记录);
- 控制访问;
- 管理系统;
- 控制空调(即使客人离开房间)。
该系统包括:
- 接待处:配备管理软件的电脑;
- 每个楼层:门户;
- 每个房间:主设备和终端。
系统使用以下通信:
- PC(接收)–网关(楼层):通过电缆以太网
- 网关(楼层)-主机(房间):Modbus RTU(通过电缆)
- 主机(房间)–终端(房间):通过电缆的专有协议
当器件打开时、存在一个非常密集的数据交换的初始阶段、在此期间会配置各种器件。 初始配置阶段完成后、大约每 30 秒发送一次具有小有效负载的定期消息。
所有系统设备均由市电供电、因此降低功耗不是优先事项。
客户的要求是、在需要时(布线困难的酒店)、将有线“网关(楼层)-主(房间)“和“主(房间)-终端(房间)“通信替换为无线通信。 “PC(接收)-网关(楼层)“通信将保持有线。
关于系统大小、一家典型的酒店有 30-40 间客房、每层最多有 15 间客房。 但是、考虑到酒店在尺寸和拓扑结构方面的高度可变性、解决方案必须可扩展。
如前所述、每层有一个网关、每个房间都有一个主站和 4-5 个终端。
我们被要求提交新产品开发建议书、我们正在努力确定为客户提供的最佳解决方案。
我们希望了解您对最佳解决方案的想法、以及您的目录中用于实施该解决方案的产品。