Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
工具/软件:
您好、
我使用的是 CC1311P3、想问:以更高的分辨率配置 TX 功率 LUT 是否可行 — 具体来说,使用 0.5 或小于 1dB 的步长而不是标准的 1dB 或更大的步长?
如果是、在实施此类精细增益阶跃时、是否应了解任何限制或注意事项(例如校准精度,PA 稳定性,热性能)?
自定义 PHY 430MHz 更大范围的当前 TX LUT 增益表
// TX 功率表
// RF_TxPowerTable_default_PA_entry 和 RF_TxPowerTable_high_PA_entry 宏在 rf.h 中定义
//以下参数是必需的:
// RF_TxPowerTable_default_PA_entry(偏置,增益,升压,系数)
// RF_TxPowerTable_high_PA_entry (bias、ibboost、boost、系数、ldoTrim)
//有关“txPower"命令“命令字段的更多详细信息、请参阅技术参考手册。
//除非另有说明、否则 PA 设置要求 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 0。
// 433MHz、13dBm
RF_TxPower Table_Entry txPowerTable_433_pa13_CST[TXPOWERTABLE_433_PA13_SIZE]=
{
{–11、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (2、3、0、7)}、 // 0x0EC2
{–8、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (3、3、0、7)}、 // 0x0EC3
{–6、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (4、3、0、7)}、 // 0x0EC4
{0、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (9、3、0、16)}、 // 0x20C9
{1、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (10、3、0、16)}、 // 0x20CA
{2、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (12、3、0、19)}、 // 0x26CC
{3、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (14、3、0、23)}、 // 0x2ECE
{4、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (16、3、0、23)}、 // 0x2ED0
{5、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (18、3、0、28)}、 // 0x38D2
{6、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (22、3、0、32)}、 // 0x40D6
{7、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (26、3、0、35)}、 // 0x46DA
{8、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (32、3、0、44)}、 // 0x58E0
{9、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (40、3、0、51)}、 // 0x66E8
{10、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (16、2、0、44)}、 // 0x5890
{11、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (24、2、0、64)}、 // 0x8098
{12、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (19、0、0、74)}、 // 0x9413
{13、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (63、0、0、0)}、 // 0x003F
RF_TxPowerTable_Termination_entry
};
提前感谢。
专题 B