|
参数 |
限制 |
制造商声明 |
|
最小 CCA 间隔 |
µs μ A |
|
|
最小延迟周期 |
CCA 间隔 |
|
|
延迟周期的最小单位 |
请参阅注1 |
|
|
死区时间 |
供应商声明的 CCA 时间、但不超过5ms |
|
|
最大传输持续时间 Ton 最大值(单个 TX) |
1s |
|
|
最大传输持续时间 Ton 最大值(TX 对话框或轮询序列) |
4秒 |
|
|
最大 Tcum 打开 1小时 |
每200kHz 频谱为100s/1h |
|
|
相同工作频率下的最小 Toff_min |
100毫秒 |
|
|
注1: 延迟周期的最小单位由制造商声明。 注2: TDIS 由制造商声明、不超过5ms。 注3: 通过实施更多的 AFA 通道、可以实现更长的累计传输时间。 |
|
|