主题中讨论的其他器件:CC1352P、、 LAUNCHXL-CC1352P1
我们有一个使用 CC1352P 的产品、最初使用的是 CC1352P1、由于需要更大的代码存储器、我们改为 CC1352P7
我们可以看到中心频率附近低处的杂散差异。 P1的杂散比 P7低约3dB (见下图)
我们还可以看到射频链路降级3dB
- 这些虚假物体的来源是什么
- 是否有可能消除它们或者至少将 P7杂散减少到 P1电平
谢谢
图1:- CC1352P1的载波(杂散~-27dBm)

图2:- CC1352P7的载波(杂散~-24dBm)