主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
嗨、团队:
CCS 和 uniflash 无法在 cc1310上加载 progARM、并且使用闪存程序强制批量擦除无效


这是测试日志
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\tianjun\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\CCS122~1.000\0\BrdBat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"10 2023"。
库构建时间为"17:27:27"。
库包版本为"9.11.0.00128"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------
通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
硬打开控制器时出错。
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-241'(0xffffff0f)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_SECURE_SUBPATE"。
解释如下:
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保设备已解锁。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]