您好!
我正在处理一个使用 CC1310 MCU 的项目。 射频侧有一根天线和一个平衡-非平衡变压器。 (天线器件型号0915AT43A0026E)(平衡-非平衡变压器器件型号:0850BM14E0016001T 或0915BM15A0001001E)我的频带为915MHz。 我要测试2个不同的平衡-非平衡变压器。 在器件型号为0850BM14E0016001T 的平衡-非平衡变压器中制作发送器和接收器时、距离合理(约10米)。 当我使用器件型号为0915BM15A0001001E 的平衡-非平衡变压器时、发送器距离不错、但接收器距离非常短。(大约30厘米)我在对比数据表时没有发现任何差异。 我共享了射频 PCB 图像。 接收时如何增加距离?
您在图片中看到的电路元件的 FL1、C22、R15、L7和 ANT2被放置在电路中。 C29、L6、L5、L4未放置在电路中。
FL1:0850BM14E0016001T 或0915BM15A0001001E
C22:100pF 封装402
R15:0 Ω 封装402
L7:11nH 封装402
ANT2:0915AT43A0026E
此致、
欧默