您好!
我要修改 LAUNCHXL-CC1312R1的匹配网络、以优化其输出功率和敏感度、从而支持434 MHz 运行。
根据"CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项"、我们需要使用 LAUNCHXL-CC1352P-4的参考设计将开发套件调整为434 MHz。 下图显示了 LAUNCHXL-CC1352P-4的匹配部分。
根据该原理图、我们已 根据下表更新了 LAUNCHXL-CC1312R1的匹配网络。
元件 |
值 |
L11 |
18nH |
L12 |
100nH |
L32 |
18nH |
L33 |
18nH |
L34 |
15nH |
C11 |
7.5 pF |
C21 |
7.5 pF |
C31 |
470 pF |
C33 |
4.7 pF |
C34 |
15 pF |
C35 |
7.5 PF |
C37 |
470 pF |
不过、当我们使用 RSSI 检查接收信号的功率时、我们看到与具有原始匹配网络但在434 MHz 下运行的电路板相比、电路板的灵敏度降低了20-30 dB。
提前非常感谢、让我们知道、我们用于更新用于 434 MHz 运行的 LAUNCHXL-CC1312R1匹配网络的元件是否正确? 而灵敏度降低的其他潜在原因是什么?