工具与软件:
我使用 CC1312R 开发使用920MHz 和1200MHz 频率的产品。
但是、920 MHz 的总体本底噪声很高、载波周围的杂散不符合标准。
1200 MHz 频带也无法满足相邻频带的杂散标准。
尽管正在通过更改寄存器的值来研究 IIR 滤波器、PLL 等、但为了满足杂散标准、有必要牺牲 ACP、而这时只有一个标准可以满足杂散或 ACP。
[问题]
・CC1312R 本身似乎具有更高的总体本底噪声、但这就是该 RFIC 的样子吗?
・由于载波周围的本底噪声很高、是否有办法设置可以在此区域去除杂散的滤波器或寄存器?