Other Parts Discussed in Thread: UA733
Thread 中讨论的其他器件:UA733
工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我是电子信号产品的技术经理、负责我们维护团队使用的测试工具。 此工具设计于20世纪90年代、包含德州仪器(TI)的组件。
我们的工业合作伙伴最近通知我们两个组件已过时:
-
UA733 :在电路中用于放大信号 4.5 MHz 且增益近似为 18 dB .
-
74HC4067 :用于接收电路中 16个模拟信号 变化 0至20V 、可通过选择 4个解码器输入 都非常高。
在考虑任何重新设计之前、我们想确认这些元件是否确实已过时。 此外、如果这些器件不再可用、您是否能够建议以相同的封装类型进行等效的替换? 我们的目标是避免修改电路板的电子电路。
提前感谢您的支持。 我们期待您的答复。
此致、