主题中讨论的其他器件: RCV420、 TMUX7208、 INA180、 TLV9001
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我需要在工业储物箱中连接传感器、具有 2 根导线的无源 O2 传感器 4 –20mA 输出和具有 3 根导线的 H2O 传感器 4 –20mA。
这些传感器配有外部+24V。
我想知道我是否可以使用 TMUX1208 对 4 个–20mA 输入信号进行多路复用、以便发送到 RCV420 4 –20mA 环路接收器?
RCV420 随附+/–15V 电源。
感谢您的帮助、
此致、
Marc Morand