Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G34, SN74CB3Q3305, SN74AUC2G66, SN74AUC1G66, SN74AUC1G17, TMUX1108
器件型号: SN74CB3Q3305
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC2G66、 SN74AUC1G66、 SN74AUC1G17、SN74AUC2G34 、 TMUX1108
您好、
音频协议线路设计需要 2 个器件(开关和缓冲器)、具体要求如下:
1) 单通道/双通道
2) 运行速度:最小 100MHz 典型值
3) 额定电压:0mv - 1.8 V (min)
4) TON 和 TOFF:对于开关:小于 5ns
5) 缓冲器传播延迟:小于 5ns
请让我知道更多细节并推荐相关部件。
PS:由于它不允许提交请求,我不得不输入 SN74CB3Q3305。