您好,
TMUX7462F可防止超出VFP+VT的过压
我需要在GND-0.3V至5V+0.3V (绝对最大值)范围内保护5V电平信号。
如果我将VPF引脚连接到5V电源,则信号上的最大电压在切断前可高达5.7V。
我是否需要额外的4.6V电源(或分隔器+缓冲器)来供应VFP?
或者,在5V电源线上使用简单的0.4V~0.5V正向压降二极管可以做到这一点吗? VFN引脚可能还需要一个系列二极管来保护GND-0.3V?
(TMUX7462F将由12V信号电源供电。)
第二个问题是,该设备何时上市?
此致,
元