大家好、团队、
使用 TS5MP645时、我收到了客户关于阻焊层设计的问题。
客户正在 开发其评估板、并计划在其板上使用 TI MIPI 开关 TS5MP645。
数据表第32页列出了建议 的焊接示例、但由于他们希望在电路板上的每个引脚之间进行更宽的焊接、因此他们希望按 如下方式更改其设计。
- 最小焊接厚度为0.1mm (绿色阻焊层)
- 焊盘直径 φ 0.225mm (*推荐为 φ 0.23mm)
- 阻焊层 开孔 φ 0.3mm (每侧0.0375mm)。 与 SR-DI 兼容)
此焊料设计是否存在任何问题? 此外,如果过去有类似案件的资料,他们希望知道。
此致、
梁太郎福井