主题中讨论的其他器件: TMUX1574
您好!
客户希望将 SN74CBT16233用于静电触摸面板的测试仪。
在背景中、请告诉我们有关这两种规格的图形数据信息。
静电触摸面板反馈信号大约为100kHz、信号电平为5V。
1.关于 Ron 图
数据表中介绍了以下规格。
但是、没有有关 Ron 的图形数据。
其他数据表包括导通电阻与源极或漏极电压间的关系图。
您有这样的数据吗?
2.关于 CIO (off)图
客户需要 CIO 的最大和最小信息。
或者客户需要特征图数据。
您能给我提供上述信息吗?
是否有电容更低的推荐产品?
但是、如果可能、客户更喜欢多通道产品。
此致、
Yusuke