大家好、
℃1.TS5A2315RSER 器件数据表6.5电气特性:对于5V 电源、建议使用-40-125 μ A、VIH=3.1V
因此在以下条件下:VCC=5.0V、VIN1&IN2=3.3V、它是否能够满足 VIN_MIN 的规格? 如果可以满足该要求、则最小输入电压符合数据表中规定的3.1V?
#2.a 关于 TS5A23157HRSER 的异常开关的问题被发现。 测试数据如下:
|
|
正常 |
异常 |
|
上电状态引脚电压 |
小于0.01V |
0.054V |
|
断电状态下的引脚阻抗 |
无穷大 |
2MΩ μ A |
您是否对需要进行哪些实验来找出原因有一些建议?