主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G98
你好
我使用多路复用器来实现具有 A、B 和 C 状态的特定数字逻辑。真值表如下所示:
INH:启用禁用 MUX
A:开关
com:在我的示例中、输入始终为高电平。 连接到5V 稳压器。 为多路复用器供电也是如此。
Y:Y1和 Y2定义我的状态。
com | INH | A | Y1 | Y2 | 状态 |
5V | 5V | X | 0V | 0V | A |
5V | 0V | 0V | 5V | 0V | B |
5V | 0V | 5V | 0V | 5V | C |
我在不同的通孔 MUX CD4053BE 上尝试了这种方法。 它工作正常。 因此、我决定将该电路集成到我的 PCB 板上。 我带来了表面贴装版本 SN74LVC2G53DCUR。
出于某种原因、它不起作用。 Y1和 Y2始终读取为0.8V。 真值表如下:
com | INH | A | Y1 | Y2 | 状态 |
5V | 5V | X | 0.6V | 0.6V | 困惑 |
5V | 0V | 0V | 0.8V | 0.8V | 困惑 |
5V | 0V | 5V | 0.8V | 0.8V | 困惑 |
调试:
我在不同的引脚上测量了电压。 其内容如下:
A:0或5V
INH:0或5V
COM:5V
VCC:5V
Y1&Y2:0.6V 和0.8V
请帮助!
变阻器