大家好、
你好。
我们的客户在 其设计中使用了四个 SN74CB3Q3257PWG4。 部件的引脚10已提起、未连接到 PCB 焊盘。 然后、他将 PCB 焊盘测量到 VCC、并使其断开。 当他测量到 VCC 的起吊销10时、他得到了324k。 这是正常的吗? 他希望电阻为兆欧。
它们 通过这些开关将测量点连接到 DMM 输入。 上拉至少会改变测量值。 最坏的情况是通过有效电阻324k 将 VCC 连接到其测量点。
他注意到了这个问题、因为他的任务是证明任何引脚都没有意外电压。 开关引脚大约为2.5V、这是因为 DMM 探针上有一个接地电阻器。
提前感谢!
艺术