主题中讨论的其他器件: CD4051B、 TS5A22364-Q1、 ADS1261-Q1
各位同事好!
我在理解 CD4051B-Q1数据表时遇到了一些问题。
在我的系统中、我有以下电源可用:-2.5V、+2.5V 和3.3V。
我需要通过多路复用器传递(GND -1.25V)至(GND + 1.25V)范围内的模拟信号。
我想使用来自具有3.3V IO 电平的 MCU 的 GPIO 来控制多路复用器。
我能否通过 Vee=-2.5V、VSS = GND 和 VDD =+3.3V 为 CD4051B-Q1供电、然后通过3.3V GPIO 控制多路复用器?
如果有另一个模拟多路复用器可以实现这一点、我也愿意选择其他方案。
此致、