Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251, TS5N118, TMUX1108
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3251、 TMUX1108
我正在寻找 TS5N118DBQR 的直接替代产品。 我需要接近完整的轨到轨范围、因此 SN74CBT3251在一侧削减部分信号将不起作用(可能是由于是无自举的 NFET 导通晶体管)。 TS5N118DBQR 似乎是一款出色的替代产品、但它基本上不能从任何地方获得(我认为它已经被替换了?)
TS5N118DBQR 的直接替换器件型号是多少?
所需使用规格:
电源:-2.5V 至2.5V
模拟输入:-2.4至2.4
只要导通电阻很小、现有设计就会有缓冲器、可补偿各种电阻。