Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
Wittney 您好、
我需要使用具有电容式传感器输出 (<100pF 传感器电容)的多路复用器模拟传感器接口
在小于10mVpp 峰值信号<1mVpp 典型信号、零接地偏置和小于100uA 电流的情况下。
在某些应用中、信号通常受到与 GND 的反并联草削波二极管的限制。
绝对额定值允许信号高达-0.3V。 建议的范围为0至3.3V。 根据数据表和论坛:
TMUX136的 TINA 模型可在 GND 引脚连接到 GND 且 VCC 连接到5V 时实现高达500mVpp 的信号而不失真。
由于原理图建议具有栅极泵电压的 JFET 小负信号应在不失真的情况下通过开关
负信号受一些保护二极管(ESD 等)的限制、这些二极管在极小的负电压下保持开路?
如果我对、请告诉我吗?
此致、Vassili