各位专家:
我想查找具有以下功能的交换机:
1)非磁性材料、因为它将用于 MRI (磁共振成像)机器;我购买了一些 TS3A24159来测试磁性属性、看起来很好。 因此、任何类似的材料都应该是可以的。 (只要没有熨斗)
2) 2)可以处理 -1A 至1A 的恒定电流。
*负信号功能;我见过 TS5A22362具有此功能。 但额定电流太低。
*相对较大的额定电流/低导通电阻(如果不高至1A,我可以使用多个部件(<4)并并联,以达到较高的额定电流。 但我不确定这些器件是否适合这种并联设计。 例如、4x250mA (4个并联器件可实现1A 的电流)
3) 3) SPDT 将是最佳选择、但 SPST 也应该正常。
负载开关? 模拟信号开关?
非常感谢您的提前帮助
此致、
宜新