主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257、 TMUX136
您好!
在我们的项目中、我们需要切换 PCIe 参考时钟(100MHz 差分时钟)并考虑将四路 SPDT 模拟开关(器件型号 TS3A5018T)用于相同的时钟。 这用于 PCIe Gen3应用的开关参考时钟。
想要检查 TS3A5018T 是否能够支持 PCIe 参考时钟(100MHz 差动时钟、方波)开关、并且它是否用于任何设计?
希望确认 TI 的使用反馈、因为它指明了低速音频/视频切换的用例应用、预计低于5MHz 至6MHz。
我们担心该器件、因为 Ron 指定为10欧姆。
如果您有任何器件可满足 PCIe 时钟开关需求并可支持四路 SPDT 开关、请提出建议。 如果提供了此类数据共享方式,我们可以共享单页原理图以提供有关用例的更多详细信息..... 在发布查询时找不到任何附加文档的配置。
您能否分享 TS3A5018T 在100MHz 差动时钟即方波的确切响应图。