大家好、
尽管客户了解 VCC 的建议工作范围为1.65V 至5.0V、但他们希望了解 VCC 斜升期间从0V 至1.65V 期间 SN74LVC1G1357的工作范围。
Q1:在0V 至1.65V 的 VCC 斜升期间、
B1引脚、高阻态、未定义状态或输出低电平状态是什么?
B2引脚、高阻态、未定义状态或输出低电平状态是什么?
Q2:在0V 至1.65V 的 VCC 斜升期间、
如果 VIH 被施加到 S 引脚上、则为"表1。 函数表"是否有效?
或"表1. 功能表"无效、是否不确定连接到 A 引脚的端子是 B1引脚还是 B2引脚?
Q3:在 VCC 斜升周期期间、从0V 到1.65V、如果 "表1. 功能表"无效、
是否有可能连接 B1引脚和 B2引脚?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya