尊敬的社区:
我想用16通道多路复用器构建一个模拟前端。 在每个多路复用器输入端、都有一个由电阻器构成的分压器。 在多路复用器输出端有一个运算放大器缓冲器、之后是一个12位 ADC。 信号频率较低(<100Hz)。 (下面的原理图仅用作粗略的图示。 器件型号、电阻值、源极电压不同)

现在、我担心的是多路复用器的泄漏电流所引入的失调电压。 因此、为了选择正确的部件、我需要对最坏情况下的偏移进行一些计算。 该应用适用于工业产品、我需要考虑整个温度范围内最坏情况下的值。 我已经使用了正确的手动公式来计算偏移。 但是、让我混淆的是数据表(MUX506)中的规格:

数据表指定了三种不同的漏电流。 我对在测量期间(开关接通时)特定通道发生的泄漏感兴趣。 不过、开始时我只需要考虑输出导通泄漏 ID (ON)。 然后、我注意到数据表中使用了术语"开关"。