Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, TMUX1574, CD4053B, TMUX1309, SN74CB3Q3245, TMUX1511
主题中讨论的其他器件:TMUX1574、TMUX4053 、 TMUX1309、 SN74CB3Q3245、TMUX1511
工具与软件:
您好!
在为我的应用选择正确的模拟/数字多路复用器方面、我需要您的帮助。
我让 TI MCU 在1.8V 电源下运行、因此所有数字 IO 都将在1.8V 逻辑下工作。
我的设计中有以下信号:

正如您在上面的方框图中看到的、我有两个不同的接口信号、分别名为 InterfaceA 和 InterfaceB。 这意味着、信号始终从接口传输到目标(从左到右)
所有信号都遵循1.8V 数字逻辑。
任何信号上的最大时钟频率都可高达10MHz。 我还可以减小至4Mhz。
不需要信号隔离。 因此、左侧电路和右侧电路的 GND 很常见。
我有 TI MCU 可以控制要选择的接口。 因此、多路复用器将由 TI MCU 控制。
CLK1和 CLK2始终是单向的、并由 InterfaceA 或 InterfaceB 驱动。 这意味着、信号始终从左到右
D0、D1、D2和 D3信号是双向的。 这意味着、信号可能从左向右或从右向左
锁存器始终是单向的、并由目标器件驱动。 这意味着信号始终从右向左传输
我需要一个多路复用器、它允许我在接口 A 或接口 B 之间选择所需的接口
多路复用器不应在1.8V 逻辑上引入过大的压降。 因此、导通电阻应尽可能低
多路复用器不应改变信号完整性、这会导致违反1.8V 数字逻辑 VIL、VIH、VOH、VOL 规格。
我认为串扰不会成为我的最大值 频率小于10MHz
话虽如此、您能否帮助我缩小哪些 TI 产品更适合上述要求的范围?