Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SYSBIOS, SYSCONFIG, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC3235S
线程中讨论的其他部件: SysBIOS, sysconfig, UNIFLAASH,
大家好,我在构建示例项目时遇到了一些问题。 我尝试了两个不同的项目,一个使用RTOS,另一个不使用RTOS。
示例名称包括:
- 盒外CC3235S_LAUNCHXL_TIrtos_CCS
- gpiointerrup_CC3235S_LAUNCHXL_nortos_CCS。
我使用的是11.1 .0.0.0011万 ,版本是5.30。 我为项目收到的错误消息如下所示:
- 盒外CC3235S_LAUNCHXL_TIrtos_CCS
****配置构建项目to_build_cc32xx_release_CCS的调试****
"C:\\ti\\ccs1110\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 10 all -o
正在创建../src/SysBIOS/SysBIOS.aem4...
gmake [1]:'all'不执行任何操作。
生成文件:"../release.cfg"
正在调用: XDCtools
c:/ti/ccs1110/xdctools_3_62_01_16_core/xs"--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/.;C:/ti/ctrk_ccs1110/x_xds/xdctools_3_62_16_core/packages;C:c:/r_32_k_r_f_f_k/f_f_k_32_r_r.k/f_f_f_f_x.x_f_f_x_f_x_x.k_x_f_f_x_jk_f_f_f_f_f_f_f_jk_f_f_f_f_jk_.x.x.x.x_jk_f_f_jk_jk_f_jk_jk_./f_jk_jk_f_f_jk_jk_f_.x_f_f_.x_.x_f_jk_. ti.platforms.simplelink:CC32XX 20.2
正在从package/cfg/release_pem4.cfg配置release.xem4...
正在生成自定义ti.SysBIOS库makefile ...
正在开始生成库源...
生成库失败。
subdir_rules.mk:12:目标'build_1.21333681亿-InProc'的配方失败
gmake:D:/Communication:没有这样的文件或目录
gmake:***没有规则来确定目标'D:/Communication'。 停止。
错误:xdc.cfg.SourceDir:“c:/ti/ccs1110/xdctools_3_62_01_16_core/packages/xDC/cfg/SourceDir.xs”,第211行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态=2:
js:“c:/ti/ccs1110/xdctools_3_62_01_16_core/packages/xDC/cfg/Main.xs”,第160行:错误:配置失败!
xdctools_3_62_01_16_core\gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4.xdl]错误1
xdctools_3_62_01_16_core\gmake.exe:***删除文件'package/cfg/release_pem4.xdl'
xdctools_3_62_01_16_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]正在删除文件'package/cfg/release_pem4.h'
xdctools_3_62_01_16_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]正在删除文件'package/cfg/release_pem4.c'
js:"c:/ti/ccs1110/xdctools_3_62_01_16_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)配置失败;'linker .cmd'已删除。
gmake [2]:***[Build-1.21333681亿-InProc]错误1
gmake [1]:***[buil"-1.21333681亿]错误2
gmake [1]:目标'configPkg/linker.cmd'由于错误而未重制。
subdir_rules.mk:9:目标'build_1.21333681亿'的配方失败
Makefile:127:目标'All'的配方失败
gmake:***[All]错误2
****构建已完成****
- gpiointerrup_CC3235S_LAUNCHXL_nortos_CCS
****为gpiointerrup_CC3235S_LAUNCXL_nortos_CCS项目构建配置MCU+Image ****
"C:\\ti\\ccs1110\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 10 all -o
gmake [1]:'gpiointerrup_CC3235S_LAUNCXL_nortos_CCS.Out '是最新的。
正在构建次要目标:"SYSCFG/gpiointerrup_CC3235S_LAUNCHL_nortos_CCS.SLI"
正在调用:Image Creator
"C:/ti/simplelink_cc32xx_SDK_5_30_00_08/sources/i/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe" sysclavreate_image --sli_path c:/ti//smcs_simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08"--ccpipf_clinch_ac_clipf_clip_clip_ac_clipf_clipf_ac_acipf_x_x/ccpipf_x_ccpipf_x_ccpipf_clim_ccpipf_x_ccpipf_ccas/ccpipf_ccpipf_ccpipf_x_ccpipf_x_ccpips/ccpips/ccpipf_ccpips/ccpipf_ccpips/ccpipf_ccpipf_ccpips/ccpipf_ccpipf_ccpips/ccpipf_ccpipf_
INFO:ROOT:FTDI未检测到,正在尝试XDS
Makefile:178:目标'syscfg/gpiointerrupT_CC3235S_LAUNCHL_nortos_CCS.SLI'的配方失败
回溯(最近的调用最后):
文件"<string>",第5262行,位于<module>中
文件"<string>",第5258行,在main中
文件"<string>",第5228行,以cmdline格式
文件"<string>",第4653行,位于COMMAND_SYNOM_CREATE_IMAGE中
文件"<string>",第2498行,位于CREATE_IMAGE_FORT_sysconfig中
文件"<string>",第1561行,位于connect_device中
文件"W:\***\***.py",第325行,在GET_EX_PORT中
***.***.SerialError:(***.***.SerialError:)
错误:SLImageCreator.exe:无法打开端口'COM14':WindowsError(5),'Access is denied (访问被拒绝)。
在开发模式下,SLImageCreator.exe需要设备访问权限才能检索MAC地址。
SLImageCreator返回-1
gmake [1]:***[syscfg/gpiointerrup_CC3235S_LAUNCHL_nortos_CCS.SLI]错误-1
gmake [1]:由于错误,目标'econd-outputs'未重制。
Makefile:153:目标'All'的配方失败
gmake:***[All]错误2
****构建已完成****
此致,
H.C. Trivedi