我的客户正在考虑使用 WL1807MOD、他们对 AP 连接的天线多样性有疑问
如下所示:
--
我想确认 WL1807MOD 的以下规格。
根据 WL18xx 5GHz 天线分集(文件名:scala161.pdf)的规范、天线分集在扫描和连接期间有效。
连接到接入点(身份验证、关联)时是否起作用?
如果是、如何在连接到接入点时启用它?
我们已更改 wl18xx-conf.bin 的参数并将天线连接到 WL1807MOD 的 RF_ANT1和 RF_ANT2、以使用分集功能。
wl18xx.phy.high_band_component_type = 0x0a
wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant5 = 0x02
如果 RF_ANT1天线和接入点进行通信、则连接成功。
如果 RF_ANT2天线与接入点通信、则连接将失败。
当我检查了与接入点的连接失败时的操作时、它从接入点识别出信标数据包、并发送了验证数据包。
但是、接入点端未接收到身份验证数据包。
使用 RF_ANT1连接到接入点一次后、即使我切换到了 RF_ANT2的天线、也可以进行数据通信。
因此、我认为多样性功能在扫描期间和连接到接入点后启用、而在连接到接入点时禁用。
使用的 TI_SDK 和 wlconf F/W 如下所示。
TI_SDK:4.2.0.9
Wlcore F/W:版本8.9.0.1.79
接入点使用 hostapd、Station 使用 wpa_supplicant。 版本如下。
接入点:hostapd v2.5-devel
充电站 :wpa_supplicant v2.5-devel
----
请有人告诉我。
此致、
Y M