Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF、 SysConfig
您好!
安装 SDK simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02和 IAR ARM 9.10.1编译器。
我已经在 工具->从 SDK_INSTALL_PATH>/tools/iar/SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK.custom_argvars 配置自定义参数变量中添加了配置自定义参数变量
我正在尝试使用 IAR-ARM 9.10.1中的 simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02为 CC3235SF_LAUNCHXL 构建 i2secho 示例项目
但我会得到如下所示的误差-
i2secho_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_IAR -调试
正在读取项目节点...
找到.ipcf 节点、正在更新项目...
预编译命令
IAR 命令行构建实用程序 v9.0.4.7242
版权所有2021-2021 IAR Systems AB。
FreeRTOS_builds_cc32xx_release -调试
正在读取项目节点...
错误总数:0
警告总数:0
构建成功
SysConfig 生成的文件.ipcf
失败:C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/examples/rtos/CC3235SF_LAUNCHXL/drivers/i2secho/freertos/iar/SysConfig_Generated_Files.ipcf
cmd.exe "C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02\examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\drivers\i2secho\freertos\IAR 和& c:/ti/sysconfig_1.8.0/sysconfig_cli.bat -o C:\ti\simplelink_cc32xx_5_10_00_freertos\i32x_examples\clcs_rtos\i32x_examples\ccs_free\clcs_rtos\i32x_scs\ccs_examples\c64x_rtos\i_en\i32x_examples\c64x_rtos\cs\cs\cs\cs\ccs_rts\c64x_rts\cs\cs\cs\c64x_examples\cs\c64x_rts\cs\cs\cs\cs\cs\c64x_rts\ccs /ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/.metadata/product.json
系统无法找到指定的路径。
清理失败
谢谢、
Nagaraj GH