主题中讨论的其他器件:CC3220MOD
尊敬的 TI:
在我的测试电路中、SOP2引脚连接到4.7k Ω 电阻接地。 SOP0接地、SOP1接电源。
使用示波器监控 SOP2引脚时、注意到编程开始和结束时、SOP2电压处于电源电平、因此 SOP[2:0]= 110。
还注意到、SOP2在编程开始和结束时短时间内浸没到接地端。
当 ResetN 变为低电平时、SOP2也变为低电平。
如果从 SOP2引脚上移除下拉电阻器、上述行为不会改变。
请帮助解决以下问题:
1. SOP[2:0]=110组合似乎不在规格文档中的 SOP 表中。 SOP2的上述行为是否正确?
2.最终产品计划将 SOP2连接到4.7k Ω(或2.7k Ω)电阻接地、SOP0连接到接地、SOP1连接到电源。 所有硬接线。 这似乎是一个很好的组合、允许进行 UART 编程以及在功能模式下运行。 对此类设置有任何疑问?
谢谢、
David