主题中讨论的其他器件: 、CC31XXEMUBOOST、 UNIFLASH
组装了两个内部原型板。
复制的设计(原理图 CC3100BOOST 板、堆叠并遵循布局指南 SWRU370A)。
原型:
CC3100宽电压模式/图6-1 CC3100数据表。
使用 TI TPS79633DCQR 稳压器时、工作电压= 3.3V。
已测试以下电路板组合:
- CC3100BOOST 和 CC31XXEMUBoost
- 内部原型和 CC31XXEMUBoost
两种电路板组合的射频路径:
CC3100 (引脚31) RF_BG -> BPF DEA202450BT-1294C1-H -> 10pF ->同轴电缆连接器-> Molex 偶极天线1461530300
50欧姆迹线
已验证原型板上的以下功能是否正常工作:
- 闪存 SPI 总线/能够使用 Uniflash 工具将文件下载到外部闪存。
- 主机 SPI 总线
- UART1接口
测试1:
CC3100BOOST 和 CC31XX EMUBOOST 板
a.使用无线电工具 版本1.2.5942.19689在多个通道上传输 CW 音调。
使用频谱分析仪确认信号的 CW 频率和功率级别。
b.已成功测试 RX 功能。
c.配置为基站模式并与 AP 器件建立 Wi-Fi 链路。
测试2:
使用原型板和 EMUBOOST 板重复测试1。
a.使用无线电工具 版本1.2.5942.19689在多个通道上传输 CW 音调。
使用频谱分析仪确认信号的 CW 频率和功率级别。
b. RX 测试失败。 RSSI 表示无读数。 显示为工具未识别任何信号。
c.无法与 AP 设备建立 Wi-Fi 链路。
原型板–TI 无线电工具–TX 测试–到频谱分析仪的同轴电缆
第一个原型板 CW 结果。 第二个电路板的电源结果类似。
|
通道 |
提示音 |
功率(dBm) |
|
1 (2412MHz) |
0 |
-20 |
|
7 (2442MHz) |
0 |
-20 |
|
13 (2472MHz) |
0 |
-20 |
|
13 (2472MHz) |
1 |
19. |
|
7 (2442MHz) |
1 |
19. |
|
1 (2412MHz) |
1 |
18 |
原型板–TI 无线电工具–RX 测试-天线
通道1 (2412MHz)
RSSI -无读数
有效帧:0
FCS:小数
排除了以下问题:
- 原理图
- 插图
- 堆叠
- 组件焊点
- 部件丢失或放置错误。
- 射频信号路径(CW 发射工作)
问题似乎在 CC3100接收器块内;但是、很难相信两个坏的 CC3100。