Thread 中讨论的其他器件: WL1835MOD、 WL1837、 WL1837MOD
您好!
我正在使用 WL1807MOD 模块、我有几个问题、希望您能帮我回答:
-我测量了天线在不同通道上发出的信号的输出功率(靠近天线)、并且我的值远低于17至20dBm 的允许限制。 请参阅下表中的 PoUT 值。 我想知道的是,这些价值观是否现实。
以 dBm 为单位的 PoUT (传导):频谱分析仪:检测器 RMS、RBW 100Hz、BW = 20MHz
|
|
通道1 2.412GHz |
通道2. 2.417GHz |
通道6. 2.437GHz |
通道10. 2.457GHz |
通道12 2.467GHz |
通道13. 2.472GHz |
通道14. 2.484GHz |
|
|
b 1.0Mbps |
15.0 |
14.3. |
14.5. |
14.5. |
14.6. |
14.5. |
11.5. |
|
|
b 2.0 |
14.8. |
14.3. |
14.5. |
|
|
|
|
|
|
b 5.0 |
14.6. |
14.3. |
14.5. |
|
|
|
|
|
|
b 11.0 |
14.6. |
14.2. |
14.3. |
|
|
|
|
|
|
G 6.0Mbps |
14.4. |
14.1. |
14.2. |
|
|
|
|
|
|
g 9.0 |
14.2. |
14.0 |
14.1. |
|
|
|
|
|
|
G 12.0 |
14.3. |
14.0 |
13.9 |
|
|
|
|
|
|
G 18.0 |
14.1. |
13.8. |
13.9 |
|
|
|
|
|
|
G 24.0 |
12.8. |
12.5. |
12.5. |
|
|
|
|
|
|
G 36.0 |
11.6. |
11.5. |
11.4. |
|
|
|
|
|
|
G 48.0 |
10.7. |
10.3 |
10.4. |
|
|
|
|
|
|
G 54.0 |
9.8. |
9.5. |
9.5. |
|
|
|
|
|
|
n 6.5Mbps |
13.6. |
13.3. |
13.4. |
|
|
|
|
|
|
N 13.0 |
13.4. |
13.0 |
13.3. |
|
|
|
|
|
|
N 19.5 |
13.2. |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
N 26.0 |
13.0 |
12.7. |
12.8. |
|
|
|
|
|
|
N 39.0 |
11.7. |
11.3. |
11.4. |
|
|
|
|
|
|
N 52.0 |
10.6. |
10.3 |
10.5. |
|
|
|
|
|
|
N 58.5 |
9.8. |
9.5. |
9.6. |
|
|
|
|
|
|
N 65.0 |
8.5. |
8.2. |
8.3. |
|
|
|
|
|
|
|
通道8. 5.040GHz |
通道40 5.200GHz |
通道60 5.300GHz |
通道100 5.500GHz |
通道120 5.600GHz |
|
|
b 1.0Mbps |
|
|
|
|
|
|
|
b 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
b 5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
b 11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
G 6.0Mbps |
12.8. |
12.6. |
13.4. |
13.6. |
13.0 |
|
|
g 9.0 |
13.4. |
12.7. |
|
|
|
|
|
G 12.0 |
12.9. |
12.7. |
|
|
|
|
|
G 18.0 |
12.8. |
12.6. |
|
|
|
|
|
G 24.0 |
11.4. |
11.1. |
|
|
|
|
|
G 36.0 |
10.3 |
9.8. |
|
|
|
|
|
G 48.0 |
9.3 |
8.7. |
|
|
|
|
|
G 54.0 |
8.2. |
7.8. |
|
|
|
|
|
n 6.5Mbps |
12.7. |
12.4. |
|
|
|
|
|
N 13.0 |
12.5. |
12.3. |
|
|
|
|
|
N 19.5 |
12.4. |
12.1. |
|
|
|
|
|
N 26.0 |
12.2. |
12.0 |
|
|
|
|
|
N 39.0 |
10.2. |
9.7. |
|
|
|
|
|
N 52.0 |
9.2. |
8.6. |
|
|
|
|
|
N 58.5 |
8.2. |
7.7. |
|
|
|
|
|
N 65.0 |
6.8. |
6.1. |
|
|
|
|
-我的下一个问题:我想使用 TI 对 WL1807MOD 模块的预认证来认证我的系统。 我必须在系统中使用哪种配置? 它是否与预先认证中接收到的模块相同? 它是 WL1835MOD_C2PC.ini?文件中包含的配置
谢谢你。
此致、