Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100, UNIFLASH, CC3100BOOST, CC3200, LMT01, CC31XXEMUBOOST
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3200、CC3100、CC3100SDK、 LMT01、 CC31XXEMUBOOST
使用 "CCS UniFlash" 我已成功将多个 CC3100BOOST 器件上的服务包更新为最新版本 Service Pack v1.0.1.15-2.14.0.0。 我有一张卡未成功升级、现在无法正常工作。 似乎缺少1/3的文件。 执行 Service Pack 升级时所连接的控制台日志显示文件已成功刷新。 我的 PC 上的所有卡都使用相同的 Service Pack 文件、因此我的 PC 上的文件不会损坏/丢失某些文件。
请告知我如何将此 CC3100BOOST 卡恢复到出厂设置、然后恢复到最新的服务包。 为什么错误的卡现在的 NWP、MAC 和 PHY 版本全部为0? 为什么只使用95块而不使用140块,用于良好的卡?
我注意到的区别在于 NWP/MAC/PHY 的 Service Pack 编程控制台:好的卡有版本号;坏的卡全为零:
好牌
[17:12:27] INFO: NWP Patch version:2.14.0.0
[17:12:27]信息: Mac Patch 版本: 1.6.0.2
[17:12:27] INFO: PHY Patch version:1.0.3.37
卡损坏
[15:20:34]信息: NWP 版本: 0.0.0.0
[15:20:34]信息: Mac 版本: 0.0.0.0
[15:20:34] INFO: PHY 版本:0.0.0.0
注意坏卡的所有零
当使用较小的积分器时、我还会看到 "列出文件系统"
好牌
[17:16:42]信息:已用空间:140 块
[17:16:42]信息:可用空间: 116块
卡损坏
[15:12:16]信息:已用空间:95块
[15:12:16]信息:可用空间:161块
请注意、对于损坏卡、140-95 =减少45个块、减少约1/3
好贺卡: 当升级成功的卡时、我在 服务包编程控制台 日志:
[17:12:23]开始 ServicePackProgramming 操作。
[17:12:23] INFO:>正在执行操作:连接
[17:12:25]信息:设置中断信号
[17:12:26] INFO:正在检测用于器件复位的 FTDI
[17:12:27]信息:连接成功
[17:12:27]信息:获取存储列表
[17:12:27] INFO :>正在执行操作: ServicePackProgramming
[17:12:27] INFO:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.14.0.0/servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin
[17:12:27]信息:阅读版本信息
[17:12:27] INFO:CC3100R Device Detected.(信息:检测到 CC3100R 设备。)
[17:12:27] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中的版本:
[17:12:27] INFO: NWP Patch version:2.14.0.0
[17:12:27]信息: Mac Patch 版本: 1.6.0.2
[17:12:27] INFO: PHY Patch version:1.0.3.37
[17:12:27]信息:阅读版本信息
[17:12:27]信息:器件 CC3100 ES1.33
[17:12:27]信息:阅读版本信息
[17:12:29] info:正在下载大小为38868的文件"/sys/servicepack.ucf "
[17:12:32]信息:
新令牌为0x0
[17:12:32]信息: 下载完成
[17:12:32] INFO:>正在执行操作:断开连接
[17:12:32]操作 ServicePackProgramming 返回。
好的卡:在列表文件系统控制台日志中,我看到:
[17:16:36]开始 ListFileSystem 操作。
[17:16:36] INFO:>正在执行操作:连接
[17:16:38]信息:设置中断信号
[17:16:39]信息:检测 FTDI 用于设备复位
[17:16:40]信息:连接成功
[17:16:40]信息:获取存储列表
[17:16:40]信息:>正在执行操作:初始化
[17:16:40]信息:阅读版本信息
[17:16:40]信息:器件 CC3100 ES1.33
[17:16:40]信息:阅读版本信息
[17:16:42] INFO :>正在执行操作: ListFileSystem
[17:16:42]信息:正在提取文件系统信息...
[17:16:42] INFO:串行闪存块大小:4096字节
[17:16:42]信息:串行闪存容量: 256块
[17:16:42]信息:文件 开始大小 失败 总大小文件 名
[17:16:42] info:索引块[blks] 安全[blks]
[17:16:42] info:------------------
[17:16:42]信息:不适用 0 5不适用5 FATFS
[17:16:42]信息: 4 5 33 是 66 /sys/servicepack.ucf
[17:16:42]信息: 6 71 5 是 10 /tmp/phy.cal
[17:16:42]信息: 7 81 1 是 2 /sys/stacfg.ini
[17:16:42] info: 8 83 3 no 3 www/safe/about.html
[17:16:42] info: 9 86 1 no 1 www/safe/overview.html
[17:16:42] info: 10 87 2 no 2 www/safe/portal.html
[17:16:42] info: 11 89 4 no 4 www/safe/setup.html
[17:16:42] info: 12 93 1 no 1 www/safe/index.html
[17:16:42] info: 13 94 1 no 1 www/safe/param_about.html
[17:16:42] info: 14 95 1 no 1 www/safe/param_config.html
[17:16:42] info: 15 96 1 no 1 www/safe/param_online.html
[17:16:42] info: 16 97 1 no 1 www/safe/js/com.ti.tokenpoller.js
[17:16:42] info: 17 98 24 no 24 www/safe/js/jQuery-1.8.3.min.js
[17:16:42] info: 18 122 1 no 1 www/safe/js/jQuery.rwdimagemaps.min.js
[17:16:42] info: 19 123 1 no 1 www/safe/js/page-actions.js
[17:16:42] info: 20 124 1 no 1 www/safe/images/ti-logo.png
[17:16:42] info: 21 125 1 no 1 www/safe/images/icon_l_html_a.png
[17:16:42] info: 22 126 1 no 1 www/safe/images/tab-line.gif
[17:16:42] info: 23 127 1 no 1 www/safe/images/ticom3-tab-left.gif
[17:16:42] info: 24 128 1 no 1 www/safe/images/ticom3-tab-right.gif
[17:16:42] info: 26 129 4 no 4 www/safe/images/hw-sbd.gif
[17:16:42] info: 27 133 4 no 4 www/safe/images/sw-sbd.gif
[17:16:42] info: 28 137 3 no 3 www/safe/css/style.css
[17:16:42]信息:
[17:16:42]信息:闪存使用
[17:16:42] info:-------
[17:16:42]信息:已用空间:140 块
[17:16:42]信息:可用空间: 116块
[17:16:42] info: Memory hole :[140-255]
[17:16:42]信息:>正在执行操作:断开连接
[17:16:43]操作列表文件系统返回。
对于未成功升级的卡、我在 Service Pack 编程控制台日志中看到:
[15:20:29]开始 ServicePackProgramming 操作。
[15:20:30]信息:>执行操作:连接
[15:20:32]信息:设置中断信号
[15:20:33]信息:检测 FTDI 用于设备复位
[15:20:34]信息:连接成功
[15:20:34]信息:获取存储列表
[15:20:34] INFO :>正在执行操作: ServicePackProgramming
[15:20:34] INFO:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.14.0.0/servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin
[15:20:34]信息:阅读版本信息
[15:20:34] INFO:CC3100Z Device Detected.
[15:20:34] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中下载的版本:
[15:20:34]信息: NWP 版本: 0.0.0.0
[15:20:34]信息: Mac 版本: 0.0.0.0
[15:20:34] INFO: PHY 版本:0.0.0.0
[15:20:34]信息:阅读版本信息
[15:20:34]信息:器件 CC3100 ES1.32
[15:20:34]信息:阅读版本信息
[15:20:36]信息:下载 NWP 代码
[15:20:36]信息:擦除存储闪存
[15:20:36]信息:擦除存储成功
[15:20:36]信息:擦除存储已完成
[15:20:37]信息:验证数据...
[15:20:37]信息:
验证正常
[15:20:38]信息:正在下载大小为38868的文件"/sys/servicepack.ucf "
[15:20:43]信息:
新令牌为0x0
[15:20:43]信息:下载完成
[15:20:43] INFO:>正在执行操作:断开连接
[15:20:43]操作 ServicePackProgramming 返回。
错误卡:在列表文件系统控制台日志中,我看到:
[15:12:10]开始 ListFileSystem 操作。
[15:12:10] INFO:>正在执行操作:连接
[15:12:12]信息:设置中断信号
[15:12:13] INFO:检测 FTDI 用于设备复位
[15:12:14]信息:连接成功
[15:12:14]信息:获取存储列表
[15:12:14]信息:>正在执行操作:初始化
[15:12:14]信息:阅读版本信息
[15:12:14]信息:器件 CC3100 ES1.32
[15:12:14]信息:阅读版本信息
[15:12:16] INFO :>正在执行操作: ListFileSystem
[15:12:16] INFO:正在提取文件系统信息...
[15:12:16]信息:串行闪存块大小:4096字节
[15:12:16]信息:串行闪存容量:256块
[15:12:16]信息:filestartsizefailtotal sizefilename
[15:12:16] info: indexblock[blks]安全[blks]
[15:12:16] info:------------------
[15:12:16]信息:N/A05N/A5FATFS
[15:12:16]信息:455yes10/tmp/ phy.cal
[15:12:16] info: 61566no66/sys/servicepack.ucf
[15:12:16]信息:7812yes4/sys/pref.net
[15:12:16]信息:8851yes2/sys/stacfg.ini
[15:12:16]信息:9871年 es2/sys/ipcfg.ini
[15:12:16]信息:10891yes2/sys/mode.cfg
[15:12:16]信息:11911yes2/sys/pmcfg.ini
[15:12:16]信息:1293年 es2/sys/mdns.cfg
[15:12:16]信息:
[15:12:16]信息:闪存使用
[15:12:16] info:-------
[15:12:16]信息:已用空间:95块
[15:12:16]信息:可用空间:161块
[15:12:16] info:记忆孔:[95-255]
[15:12:16] INFO:>正在执行操作:断开连接
[15:12:17]操作列表文件系统返回。
PS 如果某些用户看到了这个内容而没有看到我发布的另外两个可能对其他 TI 客户/用户非常有用的帖子。 请查看:
CC3100SDK:CC3100-F5529-email-via IFTTT
CC3100BOOST:CC3100-FR6989-email-viF-IFTTT 和其他关键功能
谢谢。
洛尔讷