您好!
我使用的是 BeagleBone greeen 无线电路板。
I used 图像:am335x-emmc-flasher-debian-11.7-ito-armhf-ngbeg.img.xz 2023年09月02日
我无法连接到 WPA3 WiFi 网络。
我想知道 BeagleBone Green Wireless 是否有 WPA3支持
以下是日志:
```
>添加网络
1
> SET_NETWORK 1 SSID" PP_WPA3"
确定
> SET_NETWORK 1键_管理 SAE
确定
> SET_NETWORK 1 SAE_PASSWORD "pp123$pp123"
确定
> Set_network 1 ieee80211w 2
确定
> SAVE_CONFIG
确定
>启用1
确定
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
PMKSA-CACHE-ADDED 04:42:1a:60:d6:38 1
<3>尝试与04:42:1a:60:d6:38关联(SSID='pp_WPA3' 2442 MHz)
<3>与04:42:1a:60:d6:38关联
<3> CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
<3>WPA:密钥协商以04:42:1a:60:d6:38完成[PTK=CCMP GTK=CCMP]
<3> CTRL-EVENT-CONNECTED -连接至04:42:1a:60:d6:38已完成[id=1 id_str=]
<4>WPA:无法为驱动程序配置 IGTK
<3>RSN:无法配置 IGTK
<3> CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=04:42:1a:60:d6:38 reason=1 local_generated=1
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=country_IE type=country alpha2=US
CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=core type=world
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
<3>尝试与04:42:1a:60:d6:38关联(SSID='pp_WPA3' 2442 MHz)
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
<3>尝试与04:42:1a:60:d6:38关联(SSID='pp_WPA3' 2442 MHz)
<3>与04:42:1a:60:d6:38关联
<3> CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
<3> CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=country_IE type=country alpha2=US
<3>WPA:密钥协商以04:42:1a:60:d6:38完成[PTK=CCMP GTK=CCMP]
<3> CTRL-EVENT-CONNECTED -连接至04:42:1a:60:d6:38已完成[id=1 id_str=]
<4>WPA:无法为驱动程序配置 IGTK
<3>RSN:无法配置 IGTK
<3> CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=04:42:1a:60:d6:38 reason=1 local_generated=1
CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=core type=world
```
我也在 BeagleBone 网站上创建了一个帖子:
https://forum.beagleboard.org/t/beaglebone-green-wireless-wpa3-is-not-working/37646
谢谢
迪帕克