AMP@AMP-OptiPlex-3000:~/Ford/TI_Codebase/Matter/connectedhomeip gn gen out/host
错误在//third_party/pigweed/repo/pw_toolchain/clang_tools.gni:15:1:无法加载"/home/amp/Ford/TI_Codebase/Matter/connectedhomeip/build_overrides/pigweed_environment.gni "。
导入("//build_overrides/pigweed_environment.GNI")
^----------------
参见//third_party/pigweed/repo/pw_toolchain/host_clang/toolchains.gni:18:1:从哪里进口。
导入("$dir_pw_toolchain/clang_tools.ni")
^----------------
参见//third_party/pigweed/repo/pw_unit_test/test.GNI:22:1:从哪里进口。
import ("$dir_pw_toolchain/host_clang/toolchains.ni")
^-------------------------------------------------------
请参见//toclier/Python/BUILD.gn:24:1 src:它是从哪里导入的。
导入("${dir_pw_unit_test}/test.ni")
^----------------
请参阅//build.gn:111:9:这导致包含文件。
"${CHIP_ROOT}/11nb src controller/python:CHIP-repl"、
尊敬的 TI 支持部门:
我正在尝试为主机操作系统执行上述命令构建、但仍然给出了上述错误。 我搜索了文件 pigweed_environment.GNI 但无法在 repo 中找到。 有人能告诉我为什么我得到的错误。
谢谢!