“线程:Z-stack, CC2650”中讨论的其它部件
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我正在与sensrotag cc2650 stk合作,使用z-stack设置ZigBee无线传感器网络,我正在sensortag示例上工作,并尝试发送温度到协调器和终端设备,我将终端设备置于睡眠模式,启用节能并禁用所有传感器, 当前I睡眠模式为32µA my pin表如下所示:
PIN_Config BoardGpioInitTable[]={
Board_LED1 | PIN_GPIO输出_EN | PIN_GPIO低| PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX,/* LED最初关闭*/
Board_LED2 | PIN_GPIO输出_EN | PIN_GPIO低| PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX,/* LED最初关闭*/
Board_key_left | PIN_INPUT_EN | PIN_Pullup | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_hysteresis,/*按钮处于活动状态,低*
Board_key_Right | PIN_INPUT_EN | PIN_PLEUP | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_hysteresis,/*按钮处于活动状态,低*
BOACE_RELAY | PIN_INPUT_EN | PIN_Pulldown | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_H滞后,/*中继处于活动高电平状态*/
Board_MPU_INT | PIN_INPUT_EN | PIN_PLOWDOWN | PIN_IRQ_NEGEDGE | PIN_H滞后,/* MPU_INT低电平活动*/
Board_TMP_RDY | PIN_INPUT_EN | PIN_Pullup | PIN_hysteresis,/* TMP_RDY is active high */(板级_TMP_RDY已激活,高电平*)
Board_b蜂 鸣器| PIN_GPIO输出_DIS | PIN_GPIO低| PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX,/*蜂鸣器最初关闭*/
Board_MPU_POWER | PIN_GPIO输出_DIS | PIN_GPIO _HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX,/* MPU最初打开*/
Board_MIC_POWER | PIN_GPIO输出_DIS | PIN_GPIO低| PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MIN,/* MIC初始关闭*/
Board_SPI_FLASH_CS | PIN_GPIO输出_DIS | PIN_GPIO _HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MIN,/*外部闪存芯片选择*/
Board_SPI_DEVPK_CS | PIN_GPIO输出_EN | PIN_GPIO _HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MIN,/* DevPack芯片选择*/
Board_AUDIO_DI | PIN_INPUT_EN | PIN_Pulldown,/* Audio DI */
BOC_AUDIODO | PIN_GPIO输出_EN | PIN_GPIO高电平| PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MIN,/*音频数据输出*/
Board_DP2 | PIN_INT_EN | PIN_Pulldown,/* DevPack */
Board_DP1 | PIN_INPUT_EN | PIN_Pulldown,/* DevPack */
Board_DP0 | PIN_INT_EN | PIN_Pulldown,/* DevPack */
Board_DP3 | PIN_INT_EN | PIN_Pulldown,/* DevPack */
Board_DP4_UARTRX | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLDOWN,/* DevPack */
Board_DP5_UARTTX | PIN_INT_EN | PIN_PULLDOWN,/* Devpack */
Board_DEVPK_ID | PIN_INT_EN | PIN_NOPULL,/* Device pack ID - EXTERNAL PU */
PIN_TERMINATE
};
是否有人会像数据表中所说的那样在1µA μ A之前降低电流消耗?