我有6lbr 工作(如中所示、我可以从 Windows PC 上的 Chrome 访问[bbbb:100]、但发生了一些事情。 我尝试从头开始重建、但它仍然无法正常工作。 我认为这可能与我的 NAT64有关? 我将在下面发布 nvm.dat 文件。 请帮助!
Debian@BeagleBone:~$ sudo /usr/lib/6lbr/bin/nvm_tool --print /etc/6lbr/nvm.dat
正在读取 NVM 文件'/etc/6lbr/nvm.dat
频道:25.
PAN ID:abcd
WSN 网络前缀:fd00::
WSN 网络前缀长度:64
WSN IP 地址:fd00:100
WSN 接受 RA:错误
WSN IP 地址自动配置:正确
WSN 6LoWPAN 上下文0:fd00:
DNS 服务器::
ETH 网络前缀: bbbbb:
ETH 网络前缀长度:64
ETH IP 地址: bbbbbb::100
ETH 默认路由器::
ETH IP 地址 autoconf:错误
RA 守护程序:True
RA 路由器寿命:0
RA 最大间隔:600
RA 最小间隔:200
RA 最小延迟:3.
RA PIO 已启用:True
RA 前缀有效期:86400
RA 前缀首选寿命:14400
RA Rio 已启用:True
拉里奥生命周期:1800
RPL 实例 ID:30
RPL DODAG ID 手册:错误
RPL DODAG ID:::
RPL DODAG 全局 ID:True
RPL 首选项:0
RPL 版本 ID:247
RPL DIO 间隔加倍:8.
RPL DIO 最小间隔:12.
RPL DIO 冗余:10.
RPL 默认寿命:30
RPL 最高级别增加:1792
RPL 最低等级增量:256
RPL 使用寿命单位:256
RPL 非存储:错误
RPL DAO ACK:正确
RPL DAO ACK 本地修复:错误
DIO 触发路由刷新:错误
RPL DAO 检查路径序列:错误
MAC 层:1.
多播引擎:0
安全层:0
安全级别:6.
网络密钥:0:1:2:3:4:5:6:7:8:9:a:b:c:d:e:f
非 coresec 反重放已启用(传统):错误
Noncoresec Anti-replay 变通办法(传统):错误
筛选未知节点:错误
禁用 NUD:True
NAT 64已启用:错误
NAT 64 DHCP 已启用:错误
NAT 64静态端口映射已启用:错误
NAT 64 RFC-6052前缀:错误
NAT 64地址:172.16.0.2
NAT 64网络掩码:255.255.255.0
NAT 64网关:172.16.0.1
第一个 CoAP 端口:20000
第一个 HTTP 端口:25000
本地地址重写:True
Smart Multi BR :错误
Web 服务器配置页已禁用:错误
Web 服务器已启用:True
webserver 端口:80
UDP 服务器已启用:True
UDP 服务器端口:3000
CoAP 服务器已启用:True
DNS 代理已启用:True
NVM 代理端口:4000