您好!
我可以从 PC ping、发送 UDP 数据包或查看传感器节点网页、但我无法将/ping 连接到 BeagleBone Black 中的同一节点 我正在使用 6lbr 版本1.4、
您能为我提供有关这方面的指导吗?
谢谢
Rifo
以下是我的/etc/6lbr/6lbr.conf 内容
(二
root@BeagleBone:/etc/6lbr cat /etc/6lbr/6lbr.conf
#此文件包含使用的 BeagleBone 平台的默认配置
#A Telos 滑动无线电
#6lbr.conf.example 中提供了参数及其含义的完整列表
mode=router
#mode=smart-bridge
#MODE=RPL 中继
#mode=full-transpare-bridge
#mode=ndp 路由器
#MODE=6LR
mode=RPL
RAW_ETH=0
桥= 1
DEV_BRIDGE=br0
DEV_TAP=TAP0
DEV_ETH=eth0
RAW_ETH_FCS=0
DEV_RADIO =/dev/ttyACM0
波特率=115200
#Enable this line if radio device is not detected (如果未检测到无线电设备,请启用此行
#scan_device=/usr/lib/6lbr/bb-scan-usb.sh
log_level=3 #info 及以上
秘书长的报告
Cat /var/log/6lbr.log 输出可在下方找到
秘书长的报告
今年1月5日07:38:18 UTC 2017:6LBR 开始
/usr/lib/6lbr/bin/cetic_6lbr_router -c /etc/6lbr/nvm.dat -o /etc/6lbr/nvm.conf -s /dev/ttyACM0 -r -t eth0 -B 115200 -U /usr/lib/6lbr/6lbr-ifup -D /usr/lib/6lbr/6lbr-ifdown -w /usr/lib/6lbr/www -L 3 -W /var/log/6lbr.timestamp -P 60 -C /var/log/6lbr.ip -m /usr/lib/6lbr/plugins
Contiki-6lbr-1.4.0以 IPv6、RPL 开头
RME 从地址1.2.3.4.5.6.7.8开始
Mac Mac_wrapper RDC br-RDC SEC llsec-wrapper 网络 slicpan
2017-01-05 7:38:18.904348:注意:6LBR:起始6LBR 版本1.4.0 (Contiki-6lbr-1.4.0)
2017-01-05 7:38:18.907574:信息:ETH:6LBR 看门狗已启动(间隔:60)
2017-01-05 7:38:18.908072:信息:插件:加载/usr/lib/6lbr/plugins/dummy.so
2017-01-05 7:38:18.908551:信息:插件:正在加载/usr/lib/6lbr/plugins/lwm2m.so
2017-01-05 7:38:18.912885:信息:插件:初始化 lwm2m 客户端
2017-01-057:38:18.913366:INFO:NVM:NVM Magic:2009
2017-01-057:38:18.913396:INFO:NVM:NVM 版本:5.
2017-01-057:38:18.913413: info: config: loading configuration :/etc/6lbr/nvm.conf
2017-01-057:38:18.913572: Warn: config: Can not open /etc/6lbr/nvm.conf : No such file or directory (2017-01-057:38:18.913572:警告:配置:无法打开:无此类文件或目录)
2017-01-05 7:38:18.913623:注意:6LBR:日志级别:30 (服务:FFFFFFFF)
2017-01-05 7:38:18.913641:信息:Mac:使用'CSMA' Mac 驱动程序
2017-01-05 7:38:18.914196:信息:SLIP:SLIP 已在/dev/ttyACM0上启动
2017-01-05 7:38:18.924794:信息:SCMD:已启动 br-cmd 进程
2017-01-05 7:38:18.925490:信息:BR-RDC:重置滑动无线电
2017-01-05 7:38:18.925998:信息:BR-RDC:获取 MAC 地址
2017-01-05 7:38:18.930113:错误:SLIP:未知命令
2017-01-05 7:38:18.930919:信息:BR-RDC:获取 MAC:00:12:4b:00:0A:27:C7:D7
2017-01-05 7:38:19.925334:信息:ETH:原始以太网接口初始化
2017-01-05 7:38:19.937190:信息:点击:打开设备/dev/eth0
2017-01-05 7:38:19.937748:信息:点击:运行6lbr-ifup 脚本'/usr/lib/6lbr/6lbr-ifup
eth0 Link encap:ethernet HWaddr 04:A3:16:ed:19:51
iNet addr:192.168.2.154 Bcast:192.168.2.255掩码:255.255.255.0
inet6 addr:fe80::6a3:16ff:feed:1951/64范围:链接
运行多播动态 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:8106错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:2308错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:1059283 (1.0 MIB) TX 字节:506050 (494.1 KiB)
中断:175
2017-01-057:38:20.122827: INFO:TAP:ETH MAC address:04:A3:16:EDE:19:51
2017-01-057:38:20.123481: INFO:ETH: ETH MAC address : 04:A3:16:EDE:19:51
2017-01-05 7:38:20.124003:信息:LLSEC:使用"nullsec" llsec 驱动程序
2017-01-05 7:38:20.124338:信息:6LBR:已初始化安全层
2017-01-05 7:38:20.124946:错误:SLIP:未知命令
2017-01-05 7:38:20.129922:信息:6LBR:暂定本地 IPv6地址 fe80::212:4b00:A27:c7d7
2017-01-05 7:38:20.130470:信息:6LBR:暂定全局 IPv6地址(WSN) fd00::212:4b00:A27:c7d7
2017-01-05 7:38:20.130997:INFO:6LBR:暂定全局 IPv6地址(ETH) bbbb:100
2017-01-05 7:38:20.131434:信息:6LBR:RA Daemon 已启用
2017-01-05 7:38:20.131766:信息:6LBR:检查地址重复
2017-01-05 7:38:31.139982:信息:6LBR:配置为 DODAG Root fd00:::212:4b00:A27:c7d7
2017-01-05 7:38:31.144058:信息:6LBR:作为 RPL 路由器启动
2017-01-057:38:31.153810: info: config: loading configuration :/etc/6lbr/nvm.conf
2017-01-057:38:31.165585: WARN: CONFIG:无法打开/etc/6lbr/nvm.conf :没有这样的文件或目录
2017-01-05 7:38:31.175470:信息:NODECFG:节点配置初始化
2017-01-05 7:38:31.183600:信息:NODECFG:未指定 NODE_CONFIG.conf 文件
2017-01-05 7:38:31.187824:信息:HTTP:在端口80上启动 Web 服务器
2017-01-05 7:38:31.188955:信息:UDPS:UDP 服务器已启动
CoAP 推入已启动
CoAP 服务器已启动
2017-01-05 7:38:31.202579:信息:DNS:DNS 代理已启动
2017-01-05 7:38:31.212094:信息:插件:初始化虚拟
2017-01-05 7:38:31.217603:信息:虚拟:虚拟初始化
2017-01-05 7:38:31.219305:信息:插件:初始化 lwm2m 客户端
2017-01-05 7:38:31.219850:信息:LWM2M:LWM2M 客户端初始化
2017-01-057:38:31.220383: info: config: loading configuration :/etc/6lbr/nvm.conf
2017-01-057:38:31.222857: WARN: CONFIG:无法打开/etc/6lbr/nvm.conf :没有这样的文件或目录
2017-01-05 7:38:31.232640:信息:6LBR:CETIC 6LBR 已启动
RD 客户端已启动
(三
ifconfig 输出如下所示
root@BeagleBone:/etc/6lbr ifconfig
eth0 Link encap:ethernet HWaddr 04:A3:16:ed:19:51
iNet addr:192.168.2.154 Bcast:192.168.2.255掩码:255.255.255.0
inet6 addr:fe80::6a3:16ff:feed:1951/64范围:链接
运行多播动态 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:18018错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:4169错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:2969285 (2.8 MIB) TX 字节:939844 (917.8 KiB)
中断:175
LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1/128范围:Host
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:166错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:166错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:13548 (13.2 KiB) TX 字节:13548 (13.2 KiB)
USB0 Link encap:Ethernet HWaddr 04:A3:16:ed:19:50
iNet addr:192.168.7.2 Bcast:192.168.7.3 Mask:255.255.255.252
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
(小部分