大家好:
我正在使用多个传感器(CC2650STK)发送 MQTT 消息、CC2650STK 具有 Contiki 的固件"CC26xx-web-demo"。 当我在某些情况下调试传感器(CC2650STK)时、我会得到以下结果:
发布
MQTT -获取 MQTT_DO _发布_MQTT_EVENT!
MQTT -发送发布消息! 主题物联网-2/evt/status/fmt/json topic_length 25.
MQTT -缓冲区空间为512
MQTT -编码长度464
MQTT -编码长度为'208'、长度为'3'
MQTT -编码长度为3位、长度为0
MQTT - Remain_length_Bytes 2.
MQTT -(WRITE_BYTE)缓冲区大小:512写入:'30'
MQTT -(write_bytes) len:2 write_pos:2.
MQTT -(WRITE_BYTE)缓冲区大小:509写入:'00'
MQTT -(WRITE_BYTE)缓冲区大小:508写入:'19'
MQTT -(write_bytes) len:25 write_pos:25
MQTT -(write_bytes) len:437 write_pos:437
MQTT -(SEND_OUT_BUFFER)缓冲区中使用的空间:467
MQTT -发布排队
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
附录................................................................................................................................ 重新发布时间大约为120秒
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
MQTT -已通过 TCP 事件2断开连接
APP - MQTT 断开连接。 原因2.
已断开连接
已断开连接。 尝试512个节拍中的1
MQTT -中止
已注册。 连接尝试1.
MQTT -获取 MQTT_DO _ connect_tcp_event!
连接(1)
连接(1)
我希望缩短重新发布的时间。
为了缩短重新发布时间、我应该怎么做?
此致。