首先我参考TI官方的程序配置了PWM+ADC的做了一个测试程序,级联模式、SOCB触发,能触发成功并且成功进入到ADC转换完成的中断里,但是在中断里必须要将RST_SEQ1置1来复位排序器才可以得到正确的采样,如果不复位,多次转换的值将变成同一个值(我是用单通道转换,测试波形为正弦波),QS1:排序器复不复位为什么会影响到转换结果,不复位的感觉就是输入量被保持了,在连续转换里没有去复位它,为何没有影响。QS2:如果在启停模式必须得复位那么我在PWM+DMA+ADC测试中,在传输整个一帧的过程中,无法去复位该值,导致采集错误。
ADC配置如下:
EALLOW;
PieVectTable.ADCINT=&ADC0_ISR;
EDIS;
IER|=M_INT1;
PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE=1;
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6=1;
EINT;
ERTM;
EALLOW;
SysCtrlRegs.HISPCP.all=ADC_MODCLK; //设置高速外设时钟为25MHz
EDIS;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SUSMOD=0X3;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=0x0;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS=ADC_CKPS;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0x0;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS=1;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN=0;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD=1;
AdcRegs.ADCMAXCONV.all=0x0000; //自动转换0通道的值
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCB_SEQ=1; //级联状态下打开SOCB_SEQ,由ePWM SOCB信号启动
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1=1;
PWM配置如下:
//EPwm1Regs.ETSEL.all=0xC000; //打开事件触发 EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBEN=1; EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBSEL=4; EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCBPRD=1; //在第一个事件生成时产生脉冲,如果不写1或者写0则不产生脉冲 EPwm1Regs.ETFLG.all=0; //清除事件触发标志寄存器 EPwm1Regs.ETCLR.all=0; //清除事件 EPwm1Regs.ETFRC.all=0; //关闭事件触发
服务函数:
PieCtrlRegs.PIEACK.all=PIEACK_GROUP1;
BUF_sample[adc_num]=((AdcRegs.ADCRESULT0)>>4);
adc_num++;
if(adc_num>BUF_SIZE)
adc_num=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;
AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR=1; //清除中断标志
在中断服务函数中加入
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; 的波形
在中断服务函数中去掉
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; 的波形
从保存数据的数组来看,采集的趋势是正常的,但是多个值被转换成了相同的值。希望有大神能够解答一下。