TMS320F280049C: 关于RSTn/TRSTn两个引脚的差异

Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F280049C

在上一代F28035的芯片中,有一个单独的TRSTn引脚用于调试,使用XRSn引脚进行硬件复位。

9c2ecd3cfb37de7093447f60dc5fd24.png
我现在在画一个F280049C的最小系统板,并且希望它直接兼容之前的14pin下载器。

下图是我使用的14pin接口的引脚定义。以及现在主流的10引脚的下载器引脚定义。

34ad75ec290217db2d89ab525959c11.png10e90e569c2531905417f3cd40cf8f0.png

XRSn引脚和TRSTn引脚的功能很接近,且F280049C没有Trstn引脚了,是否应当将14pin接口的TRSTN连接到芯片的XRSn。我询问了GeminiGamini说不可以,下面是它给我的回复。
81bd5a1d64b01208726dbda3d9d2542.png

并且,我在 C2000Ware_26_00_00_00/boards/LaunchPads/LAUNCHXL-F280049C/MCU025A/documentation/MCU025A(001)_Sch.pdf 

TI官方的参考电路中观察到XRSn引脚确实没有连接到DebugTRSTn

然而,当我寻找更多的其他参考时,我发现在一些开源项目里。RSTn引脚被连接到了XDS110下载器的RSTn/TRSTn引脚,这些都使用了(10pinJTAG)的下载器接口,如下。

立创·天机星TMS320F28P550开发板 - 立创开源硬件平台
C2000 F280049C控制核心卡 - 立创开源硬件平台

而在一些其他的开源工程里(这些使用14pinJTAG接口下载器),RSTn引脚没有连接到下载器的RSTn/TRSTn引脚。如下。

F280049CRSHSR_Core_Board - 立创开源硬件平台

我想留出传统的14JTAG牛角座, 所以上述到底哪种接法是可行的?以及为什么可以?在XDS110下载器中是否分出了两个引脚分别指示TRSTnXRSn