Part Number: TMS320F28335
TMS320F28335的TZ触发后,相关PWM引脚进入High-impedance,悬空时测得3.3v左右,下拉10K测得电平为1.4V。High-impedance状态PWM引脚等效电路是什么
感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
TZ触发后,PWM引脚进入的高阻态是一个近似开路的状态。 你测的1.4V电压,是由引脚的微弱的内部漏电流在10kohm pull down上产生的压降。非引脚内部存在1.4V内阻分压。
其他28335芯片也会出现这个现象吗?可以提供等效电路图吗
已说明原因, 等效电路无法提供哦,请了解。