TI的InstaSPIN-FOC解决方案内嵌的FAST观测器可以估算磁链(Flux)、角度(Angle)、速度(Speed)和力矩(Torque)信息。
采用TI的Instaspin-foc的内嵌FAST观测器是否能评估电机的运行性能,这里主要有两方面考虑:
1.实时检测电机转速,当与期望转速相差较大时,能够预警。这里假如依靠FAST观测器,就需要保证FAST的观测精度,比如Rsonline方法可以提高角度估算的准确性,从而提高电机的有效转矩输出。此外,依靠观测器反馈,和速度环pid调节可以保证转速的平稳性。
2.能否依靠FAST观测器估算的磁链(flux)值,评估电机的运行状态,是否可行?
3.对于电机本身的损耗和效率等电机自身特性,是否有什么策略评估?