InstaSPIN-Motion可以使用FPU32? 非FPU32项目正常可以运行。
工程中将库都换成**FPU.lib及-FPU32编译选项后可以编译通过,但不能锁定和运行电机,非FPU32时可以正常工作。
"/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_FastSpinROMSymbols.lib"
"sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_IQmath_BootROMSymbols.lib" "D:/R100SF/sw/ide/ccs/cmd/f2806x/f28069M_ram_lnk.cmd" "/sw/modules/iqmath/lib/f28x/float/IQmath_fpu32.lib" "D:/R100SF/sw/modules/spintac/lib/32b/SpinTAC.lib" -lrts2800_mllib
--》》》》》》
"/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_FastSpinROMSymbols_fpu32.lib" "sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_IQmath_BootROMSymbols_fpu32.lib" "D:/R100SF/sw/ide/ccs/cmd/f2806x/f28069M_ram_lnk.cmd" "/sw/modules/iqmath/lib/f28x/float/IQmath_fpu32.lib" "D:/R100SF/sw/modules/spintac/lib/32b/SpinTAC_fpu32.lib" -lrts2800_fpu32.lib