主PWM50HZ。
SYSCLK 150M
HSPCLKDIV 0 = 1
CLKDIV 7 = 128
TBCLK = SYSCLK / (CLKDIV * HSPCLKDIV) = 1171875
好像斩波频率是按照系统时钟计算的,最大7分频,得到的最小频率是2.343MHz。频率太高了。
如何设置能够得到1K到10K之间的斩波频率??
我现在的设置:
#define PC_FREQ 7 //8分频:FREQ = SYSCLKOUT / 8 / 8
#define PC_DUTY 3 //50%占空比
#define PC_OSHWT 7 //首脉冲宽度: 16 * SYSCLKOUT/8
无法再减小频率了。。。。