你好;
最近我们基于instaSPIN的FAST算法,开发了一款无人机的动力电调(48V、24V系列30A~60A级别),运行一切正常,包括参数辨识、电机运行等等功能。
现在是想将这个方案来运行其他的小电机(<12V,1A级别),就是下面这类电机,这类电机的电阻远(>2欧姆)大于正常的动力电机(<=0.1欧姆)。目前遇到的问题就是,按照例程中的调试方法,怎么都无法正常启动这个电机(包括直接使用厂家给定的电气参数,也无法启动);使用参数辨识功能,也无法执行,电机内阻可测,但下一步过渡到磁链、电感测试就电机不转。调试细查,整个算法输出的角度和转速,就不像正常运行时那样,快速收敛到真实状态。
因此,现在问题是,TI的FAST无感算法,对这类定子内阻极大的电机,是否从原理上就无法准确辨识转子角度(算法不收敛),还是我控制参数设置不合理导致的?
|
电机 |
电机1 |
电机2 |
|
极对数 |
7 |
4 |
|
定子内阻:欧姆 |
2.7 |
2.8 |
|
定子电感:mH |
1.3 |
0.85 |
|
转子磁链 |
未知 |
未知 |
|
额定电压:V |
12 |
12 |