28377D使用emif对FPGA进行读写(16-bit,异步模式)的时候,不输出正确的地址,没有拉低CS2,RNW和WE信号都不正确。已经遵循手册,用EMxBA1取代A0,然后将[A7:A1]连接到[A6:A0]。下面附上了代码和截图,求一些思路。
#include "F28x_Project.h"
void main(void)
{
InitSysCtrl();
EALLOW;
ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EMIF1CLKDIV = 1; // PLLSYSCLK 1/2 for EMIF
EDIS;
InitGpio();
EALLOW;
//led
GpioCtrlRegs.GPEMUX1.bit.GPIO133=0;
GpioCtrlRegs.GPEDIR.bit.GPIO133=1;
//cs2 rd we
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32=2; //cs0 LOW ENABLE
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34=2; //cs2 LOW ENABLE
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33=2; //RNW HIGH ENABLE
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31=2; //WE LOW ENABLE
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO37=2; //EM1OE LOW ENABLE
//addr
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO92=3; //EM1BA1
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO38=2; //A0
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39=2; //A1
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO40=2; //A2
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO41=2; //A3
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO44=2; //A4
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO45=2; //A5
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO46=2; //A6
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO47=2; //A7
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO48=2; //A8
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO49=2; //A9
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO50=2; //A10
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO51=2; //A11
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO52=2; //A12
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO86=2; //A13
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO87=2; //A14
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO88=2; //A15
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO89=2; //A16
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO90=2; //A17
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO91=2; //A18
//GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO92=2; //A19
//data
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO69=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO70=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO71=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO72=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO73=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO74=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO75=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO76=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO77=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO78=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO79=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO80=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO81=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO82=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO83=2;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO85=2;
EDIS;
Emif1Regs.ASYNC_CS2_CR.all = (EMIF_ASYNC_ASIZE_16 | //16位内存
EMIF_ASYNC_TA_4 | //Turn Around
EMIF_ASYNC_RHOLD_8 | //读保持时间
EMIF_ASYNC_RSTROBE_64 | //读选通 时间
EMIF_ASYNC_RSETUP_16 | //读建立时间
EMIF_ASYNC_WHOLD_8 | //写保持时间
EMIF_ASYNC_WSTROBE_64 | //写选通时间
EMIF_ASYNC_WSETUP_16 | //写建立时间
EMIF_ASYNC_EW_DISABLE | //拓展等待禁用
EMIF_ASYNC_SS_DISABLE); //strobe select模式禁用
DINT;
InitPieCtrl();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieVectTable();
EINT;
int i;
Uint16 *ExRamStart = (Uint16*)0x00100000;
for(i=0; i<0x0008; i++)
{
*(ExRamStart+i)=0x6666;
}
while(1)
{
GpioDataRegs.GPECLEAR.bit.GPIO133=1;
DELAY_US (500000);
GpioDataRegs.GPESET.bit.GPIO133=1;
DELAY_US (500000);
}
}