Part Number: TMS320F280021
在项目使用280021,把TDO 和TDI配置为GPIO37和GPIO35 IO使用后,程序能正确运行,但是仿真器就连接上了。
测试TDI为高电平3.3V ,TDO为 0V,仿真器就死活连接不了。
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO35 = 1; /* 引脚上拉 CLK*/
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO35 = 0; //
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO35 = 1; /* 输出方向 */
GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO35 = 1; /* 输出高电平 */
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO37 = 1; /* 引脚上拉 DATA*/
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO37 = 0;
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO37 = 1; /* 输出方向 */
GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO37 = 1; /* 输出低电平 */
是不芯片已经类似加密一样锁死,TDI和TDO功能已经失效,再也无法连接仿真器了?
还是可以通过其他设置才能连接上仿真器?